??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
RJY - Proximity Sensor
Bill of material
RJY-N-M5-2M
MODEL
Model
RJY
SWITCHTYPE
Switch type
BT
Body thread
WIRELENGTH
Wire length
A
7 mm
B
- mm
C
20.0 mm
D
- mm
E
- mm
F
8.0 mm
M
M5 x 0.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.

1. Bitte bestätigen Sie die genaue Produktmodellnummer, bevor Sie die 3D-Modelldateien generieren.

2. Überprüfen Sie auch zuerst die Abmessungen und Toleranzen aus unserem neuesten Katalog, da das Profil der 3D-Modelle für eine schnellere Generierung vereinfacht ist.

3. Wenn es ein bestimmtes Maß oder eine Toleranz gibt, die nicht in unserem Katalog aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Embedded user actions