??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
RJY - Proximity Sensor
Bill of material
RJY-N-M5-2M
MODEL
Model
RJY
SWITCHTYPE
Switch type
BT
Body thread
WIRELENGTH
Wire length
A
7 mm
B
- mm
C
20.0 mm
D
- mm
E
- mm
F
8.0 mm
M
M5 x 0.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Code

1. Please confirm the accurate product model number before generating the 3D model files.

2. Also check the dimensions and tolerances from our newest catalog first since the profile of the 3D models are simplified for faster generating.

3. If there is any specific dimension or tolerance not referred in our catalog, please contact our sales department.

Embedded user actions