??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
RJY - Proximity Sensor
Bill of material
RJY-N-M5-2M
MODEL
Model
RJY
SWITCHTYPE
Switch type
BT
Body thread
WIRELENGTH
Wire length
A
7 mm
B
- mm
C
20.0 mm
D
- mm
E
- mm
F
8.0 mm
M
M5 x 0.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Код

1. Пожалуйста, подтвердите точный номер модели продукта перед созданием файлов 3D-модели.

2. Также сначала проверьте размеры и допуски из нашего новейшего каталога, поскольку профиль 3D-моделей упрощен для более быстрого создания.

3. Если есть какие-либо конкретные размеры или допуски, не указанные в нашем каталоге, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.