??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
ETFB-1 - Mounting accessory
Bill of material
1252.52735.55.5622822.600027ETFB25-1accessories1
ITEM
Item
SIZE
Size
mm
ZA
2.5
ZB
ZC
ZD
5.5
ZE
6.0
ZF
ZG
8
ZH
ZI
0.0
ZJ
0.0
ZK
0.0
WEIGHT
Weight (g)
ORDER
Order number
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Код

1. Пожалуйста, подтвердите точный номер модели продукта перед созданием файлов 3D-модели.

2. Также сначала проверьте размеры и допуски из нашего новейшего каталога, поскольку профиль 3D-моделей упрощен для более быстрого создания.

3. Если есть какие-либо конкретные размеры или допуски, не указанные в нашем каталоге, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.