??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCGD - Twin-Guide Slide Cylinder
Bill of material
MCGD-03-16-30
MODEL
Model
MCGD
TOB
Type of bearing
TUBE
Tube I.D.
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
PT
Port thread
SWITCH
Sensor switch
NSW
Number of sensor switch
A
mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
C
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
E
F
mm
F1
mm
F2
mm
G
mm
G1
mm
G2
mm
H
mm
H1
mm
K
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
M
MM
N1
mm
Q
mm
Q1
mm
P
2 mm
R
S
mm
S1
T
mm
T1
mm
U
mm
W
mm
W1
X
mm
XX
mm
X1
mm
X2
mm
Y
Z
mm
Z1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
암호

1. 3D 모델 파일을 생성하기 전에 정확한 제품 모델 번호를 확인하십시오 .。

2. 또한 3D 모델의 프로필이 더 빠른 생성을 위해 단순화되었으므로 먼저 최신 카탈로그에서 치수와 허용오차를 확인하십시오.

3. 카탈로그에 언급되지 않은 구체적인 치수 또는 허용오차가 있는 경우, 영업부로 문의하십시오.

내장 된 사용자 작업